Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 91200080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl,klasse 8.8 |
Artikelnummer | 912000800160150 |
Artikelnummer Nahme | M 16 X 150 |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Fabriknummer | BN 272, BN 2 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 24 |
Kopfhöhe | 16 |
Metrisch | M 16 |
Schlüsselweite | 14 |
Stiellänge | 150 |
Vollgewinde bis | 60 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912000800160150