Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9120002Z |
Artikelgruppenbeschreibung | UNBRAKO Zyl.Schraube I6kt |
Material | Stahl,klasse U130 (stärker wie 12.9) verzinkt A2A |
Artikelnummer | 9120002Z0200160 |
Artikelnummer Nahme | M 20 X 160 UNBRAKO |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD018 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 30 |
Kopfhöhe | 20 |
Metrisch | M 20 |
Schlüsselweite | 17 |
Stiellänge | 160 |
Vollgewinde bis | 70 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/9120002z0200160