Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9120002Z |
Artikelgruppenbeschreibung | UNBRAKO Zyl.Schraube I6kt |
Material | Stahl,klasse U130 (stärker wie 12.9) verzinkt A2A |
Artikelnummer | 9120002Z0040040 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 40 - Thr. tol. poss. >6h UNBRAKO |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD018 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 4 |
Metrisch | M 4 |
Schlüsselweite | 3 |
Stiellänge | 40 |
Vollgewinde bis | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/9120002z0040040