Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 91200020 |
Artikelgruppenbeschreibung | UNBRAKO Zyl.Schraube I6kt |
Material | Stahl, Unbrako Abm.= U130, übrige = klasse 12.9 |
Artikelnummer | 912000200030005 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 5 UNBRAKO |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD017 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 3 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2.5 |
Stiellänge | 5 |
Vollgewinde bis | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912000200030005