Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7984LK00 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Innensechskant und extrem niedrige Kopf von max. 1,5 mm |
Material | Stahl,klasse 010.9 |
Artikelnummer | 7984LK000050020 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 20 |
Fabriknummer | 7984LK, BN 1206 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10.9 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 9 |
Kopfhöhe | 1.5 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 3 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/7984lk000050020