Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798400T5 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant mit niedrige Kopf |
Material | Titan grade 5 (3.7165) |
Artikelnummer | 798400T50030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
DIN-nummer | 7984 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | Grade 5 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Titanium |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 2 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2 |
Stiellänge | 16 |
Vollgewinde bis | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/798400t50030016