Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798400A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant mit niedrige Kopf |
Material | Rostfreiem Stahl A2-070 |
Artikelnummer | 798400A20100030 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 30 |
DIN-nummer | 7984 |
Fabriknummer | BN 2844 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 16 |
Kopfhöhe | 6 |
Metrisch | M 10 |
Schlüsselweite | 7 |
Stiellänge | 30 |
Vollgewinde bis | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/798400a20100030