Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7984008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant mit niedrige Kopf |
Material | Stahl,klasse 08.8,verzinkt |
Artikelnummer | 7984008Z0080070 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 70 |
DIN-nummer | 7984 |
Fabriknummer | BN 17 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 13 |
Kopfhöhe | 5 |
Metrisch | M 8 |
Schlüsselweite | 5 |
Stiellänge | 70 |
Vollgewinde bis | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/7984008z0080070