Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 691200A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant mit niedrige Kopf |
Material | Rostfreiem Stahl A2-070 |
Artikelnummer | 691200A20050025 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 25 |
DIN-nummer | 6912 |
Fabriknummer | BN 33001 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 8.5 |
Kopfhöhe | 3.5 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 4 |
Stiellänge | 25 |
Vollgewinde bis | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/691200a20050025