Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 69120080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant mit niedrige Kopf |
Material | Stahl,klasse 08.8 |
Artikelnummer | 691200800060012 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 12 |
DIN-nummer | 6912 |
Fabriknummer | BN 15 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 10 |
Kopfhöhe | 4 |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 5 |
Stiellänge | 12 |
Vollgewinde bis | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-niedrige-kopf/691200800060012