Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7991X00Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl,klasse 010.9,verzinkt |
Artikelnummer | 7991X00Z0100080 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 80 |
DIN-nummer | 7991 |
ISO-Nummer | 10642 |
Fabriknummer | BN 21 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10.9 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 19.22 |
Kopfhöhe | 6.2 |
Metrisch | M 10 |
Schlüsselweite | 6 |
Gesamtlänge | 80 |
Vollgewinde bis | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/senkschrauben-innensechskant/7991x00z0100080