Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7991X00Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl,klasse 010.9,verzinkt |
Artikelnummer | 7991X00Z0080016 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 16 |
DIN-nummer | 7991 |
ISO-Nummer | 10642 |
Fabriknummer | BN 21 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10.9 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 15.24 |
Kopfhöhe | 4.96 |
Metrisch | M 8 |
Schlüsselweite | 5 |
Gesamtlänge | 16 |
Vollgewinde bis | 45 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/senkschrauben-innensechskant/7991x00z0080016