Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ULSX000Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Schrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl,klasse 010.9,Zn A2A |
Artikelnummer | ULSX000Z0050016 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 16 |
ISO-Nummer | 7380-1 |
Fabriknummer | ULS, BN 30102 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 9.5 |
Kopfhöhe | 2.7 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 3 |
Stiellänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/linsenschrauben-innensechskant/ulsx000z0050016