Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ULS000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Schrauben mit Innensechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A2-070 |
Artikelnummer | ULS000A20030005 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 5 |
ISO-Nummer | 7380-1 |
Fabriknummer | ULS, BN 1593, BN 8699 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 1.6 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2 |
Stiellänge | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/linsenschrauben-innensechskant/uls000a20030005