Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ULS0000Z |
Artikelgruppenbeschreibung | UNBRAKO Linsen Schrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl, Unbrako=012.9,übrige=klasse 010.9 Zn-A2A |
Artikelnummer | ULS0000Z0080035 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 35 UNBRAKO |
ISO-Nummer | 7380-1 |
Fabriknummer | ULS |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 010.9/012.9 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 14 |
Kopfhöhe | 4.4 |
Metrisch | M 8 |
Schlüsselweite | 5 |
Stiellänge | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/linsenschrauben-innensechskant/uls0000z0080035