Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ULF00008 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Flanschkopfschrauben mit Innensechskant |
Material | Stahl,kl.010.9,verz. A2C Gelb |
Artikelnummer | ULF000080030008 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 8 Cr. 3 |
ISO-Nummer | 7380-2 |
Fabriknummer | ULF |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Kopfhöhe | 1.6 |
Flanschdurchmesser | 7.1 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 1.5 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/linsenschrauben-innensechskant-mit-flansch/ulf000080030008