Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 93500060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kronenmuttern |
Material | Stahl,klasse 6 |
Artikelnummer | 935000600120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 sw19* |
DIN-nummer | 935 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser Stift | 3.2 |
Metrisch | M 12 |
Mutternhöhe | 15 |
Schlüsselweite | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/hutmuttern/kronenmuttern/935000600120000