Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 1587006Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Hutmuttern |
Material | Stahl,klasse 6,verzinkt |
Artikelnummer | 1587006Z0060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 |
DIN-nummer | 1587 |
Fabriknummer | BN 150 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 6 |
Mutternhöhe | 12 |
Schlüsselweite | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/hutmuttern/hohe-hutmuttern/1587006z0060000