Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 916TX01G |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Ringschrauben mit Torx CP |
Material | Stahl,klasse 45H, Geomet 500A |
Artikelnummer | 916TX01G0060010 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 10 T15 |
DIN-nummer | 34827C |
Fabriknummer | 916TX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 45H |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Geomet/flZnnc480h |
Kraterdurchmesser | 3 |
Metrisch | M 6 |
Torxdurchmesser | 3.5 |
Torxnummer | 15 |
Gesamtlänge | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-torx/916tx01g0060010