Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 553000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestifte mit Schlitz und Spitze |
Material | Rostfreiem Stahl A1-12H (1.4305) |
Artikelnummer | 553000A20016004 |
Artikelnummer Nahme | M 1,6 X 4 |
DIN-nummer | 553 |
ISO-Nummer | 7434 |
Fabriknummer | BN 665 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Kegellänge | 2.5 |
Schraubenlänge | 2.5 |
Maximum Durchmesser | 0.16 |
Metrisch | M 1.6 |
Gesamtlänge | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-schlitz/553000a20016004