Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 551000K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestifte mit Schlitz und Kuppe |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 551000K00040010 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 10 |
DIN-nummer | 551 |
ISO-Nummer | 4766 |
Fabriknummer | BN 1073 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Metrisch | M 4 |
Gesamtlänge | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-schlitz/551000k00040010