Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 55100060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestifte mit Schlitz und Kuppe |
Material | Stahl,klasse 14H |
Artikelnummer | 551000600030004 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 4 |
DIN-nummer | 551 |
ISO-Nummer | 4766 |
Fabriknummer | BN 426 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 14H |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch | M 3 |
Gesamtlänge | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-schlitz/551000600030004