Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 916G0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Ringschneide mit Innensechskant |
Material | Stahl,Klasse 45H |
Artikelnummer | 916G00100016003 |
Artikelnummer Nahme | M 1,6 X 3 |
DIN-nummer | 916 |
ISO-Nummer | 4029 |
Fabriknummer | BN 27 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 45H |
Rabattgruppe | PD017 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kraterdurchmesser | 0.8 |
Metrisch | M 1.6 |
Schlüsselweite | 0.7 |
Gesamtlänge | 3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-ringschneide/916g00100016003