Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ENS302A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Ensat Inserts |
Material | Rostfreiem Stahl A1 (1.4305) |
Artikelnummer | ENS302A20040000 |
Artikelnummer Nahme | M 4 |
Fabriknummer | 302, BN 2708 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Art | Ensat |
Bohrdurchmesser | 5.9- 6.0 |
Bohrlochdurchmesser | 5.9 |
Aussendurchmesser | 6.5 |
Lochdurchmesser | 6.0- 6.1 |
Lochgröße | 6.1- 6.2 |
Metrisch | M 4 |
Min. Lochtiefe | 10 |
Mutternhöhe | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/einsatzgewinde/ensat-einsatzgewinde/ens302a20040000