Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTISY0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Coilthread Einsatzgewinde Standard |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | PTISY0A20120200 |
Artikelnummer Nahme | M12X1,25 2XD |
DIN-nummer | 8140 |
Markenname | KATO |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD040 |
Material | Edelstahl |
Bohrdurchmesser | 12.25 |
Länge | 2.0xd |
Metrisch fein | M 12x1.25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/einsatzgewinde/einsatzgewinde-standard-mit-mitnehmer/ptisy0a20120200