Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | POPBSC1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Blind Spreizmutter Zyl.Kopf |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | POPBSC1Z0040016 |
Artikelnummer Nahme | M 4X16 /4SJN |
Fabriknummer | JN, BN 316 |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nietbereich | 0- 5 |
Kopfdurchmesser | 11.9 |
Kopfhöhe | 1.9 |
Metrisch | M 4 |
Schaftdurchmesser | 8.1 |
Gesamtlänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/blindnietmuttern/blindspreizmuttern/popbsc1z0040016