Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H890X0K1 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL Blindspreizmuttern mit Zylinderkopf |
Material | Neoprene mit messing Mutter |
Artikelnummer | H890X0K10050021 |
Artikelnummer Nahme | M5 x21,5 4,0-11,6 |
Fabriknummer | 10890 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Kunststoff |
Klemmbereich | 4-11.6 |
Kopfdurchmesser | 14.0 |
Kopfhöhe | 0.9 |
Metrisch | M 5 |
Schaftdurchmesser | 9.6 |
Stiellänge | 21.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/blindnietmuttern/blindspreizmuttern/h890x0k10050021