Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | AVKMRLL1 |
Artikelgruppenbeschreibung | AVK Blindnietmuttern mit Flachkopf, offene Typ |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | AVKMRLL10040013 |
Artikelnummer Nahme | M 4 x 11,9 |
Fabriknummer | AVKAL |
Markenname | AVK |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Aluminium |
Bohrdurchmesser | 6.8 |
Kopfdurchmesser | 9.9 |
Kopfhöhe | 0.7 |
Stiellänge | 11.9 |
Metrisch | M 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/blindnietmuttern/blindnietmuttern-flachkopf/avkmrll10040013