Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | AVKMRL1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | AVK Blindnietmuttern mit Flachkopf, offene Typ |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | AVKMRL1Z0100018 |
Artikelnummer Nahme | M10 x 17,5 |
Fabriknummer | AVKAL |
Markenname | AVK |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrdurchmesser | 13.5 |
Kopfdurchmesser | 17.4 |
Kopfhöhe | 0.8 |
Stiellänge | 17.5 |
Metrisch | M 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/blindnietmuttern/blindnietmuttern-flachkopf/avkmrl1z0100018