Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ASSORTA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Assortiment Befestigungsprodukte in unzerbrechlich stapelbare Box |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | ASSORTA20920000 |
Artikelnummer Nahme | Nr92 Spaanpl.VK Verz.k.kr.gl.spaanpl.sc. |
Fabriknummer | ASSORT |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD045 |
Material | Edelstahl |
Anzahl Abmessungen | 12 |
Menge | 520 |
Abw. Verpackung | 12 |
Bestellnummer | 92 |
Inhalt | D 7505A |
Materialien | RVS-A2 |
Bemerkungen | - |
Reihe | 3-5mm |
Art | (Spaan)plaatschroeven |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/assortimente/assortimente-befestigungsartikel/assorta20920000