Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ASSORT10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Assortiment Befestigungsprodukte in unzerbrechlich stapelbare Box |
Material | Stahl |
Artikelnummer | ASSORT100290000 |
Artikelnummer Nahme | Nr29 7985/934Zn Bolcil.kr.gl.schr.+moeren |
Fabriknummer | ASSORT, BN 847, BN 880 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD045 |
Material | Stahl |
Anzahl Abmessungen | 18 |
Menge | 1230 |
Abw. Verpackung | 12 |
Bestellnummer | 29 |
Inhalt | D 7985 |
Materialien | St-4.8-Zn |
Bemerkungen | Moeren |
Reihe | M3-M6 |
Art | Schroeven en moeren |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/assortimente/assortimente-befestigungsartikel/assort100290000