Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7982RTA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkblechschrauben mit Resistorx (Torx und Stift) |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7982RTA20042013 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,2 X 13 |
Fabriknummer | 7982RT |
Antrieb | Resistorx |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 4.2 |
Kopfdurchmesser | 9.1 |
Kopfhöhe | 3.8 |
Resistorxnummer | TX-20H |
Gesamtlänge | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-resistorx/7982rta20042013