Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7981RTA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Blechschrauben mit Resistorx (Torx und pin) |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7981RTA20048019 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,8 X 19 |
Fabriknummer | 7981RT |
Antrieb | Resistorx |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 4.8 |
Kopfdurchmesser | 9.2 |
Kopfhöhe | 2.6 |
Resistorxnummer | TX-25H |
Stiellänge | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-resistorx/7981rta20048019