Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PLUGHM1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | FISCHER Dübel |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | PLUGHM1Z0010000 |
Artikelnummer Nahme | MONT.TANG HMZ-1 |
Fabriknummer | HM |
Markenname | FISCHER |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/anker-und-dubel/fischer-keildubel-schelle-und-hohlraumdubel/plughm1z0010000