Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PLUGFBA4 |
Artikelgruppenbeschreibung | FISCHER Selbstsicherunde Fundation Ende |
Material | Rostfreiem Stahl A4 |
Artikelnummer | PLUGFBA40080116 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X116 8/50 |
Fabriknummer | FBN |
Markenname | FISCHER |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Gewindelänge | 81 |
Klemmbereich | 50-63 |
Metrisch | M 8 |
Min. Bohrtiefe | 113 |
Gesamtlänge | 116 |
Art | 8/50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/anker-und-dubel/fischer-durchsteckanker-und-anker-mit-innengewinde/plugfba40080116