Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PLUCHPK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FISCHER Patrone für Reaktionsanker |
Material | Mörtelpatronen in Glas |
Artikelnummer | PLUCHPK00160000 |
Artikelnummer Nahme | v.M16 (18X125) |
Fabriknummer | RM |
Markenname | FISCHER |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bohrdurchmesser | 18 |
Bohrtiefe | 125 |
Metrisch | M 16 |
Min. Bohrtiefe | 125 |
Art | RM-16 |
Fúr Abmessung | M 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/anker-und-dubel/fischer-chemieanker/pluchpk00160000